- 商品编号:
- IW 6901.100
- 型式
- 工作台,键盘抽屉,装饰门,后门
- 材料
- 箱体,键盘抽屉,装饰门,后门:钢板
工作台:硬纸板(两边均用塑料胶合) - 表面
- 箱体:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- 箱体,工作台:RAL 7035
工作台用塑胶胶封:RAL 7015 - 供货范围
- 箱体带侧壁可从内部锁闭,底板带法兰板和校平底座
工作台,键盘抽屉,装饰门,后门
工作板,宽x高x深 610 x 38 x 645 mm - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,000 mm
深度: 645 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 产品描述
- IW ENC BHT=600x1000x600 MM
- 声明
- 符合性声明