- 商品编号:
- TP 6701.600
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板
- 表面
- 箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体上方敞开
门或双门配有锁杆(深度为 400 mm 时在前面,深度为 500 mm 时前面和后面都有)
安装板
底板
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 699 mm x 625 mm
- 门数
- 1
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 675 mm
深度: 400 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 说明
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 41.7 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel