本产品已停止供应于: 2021年1月31日
本产品由以下替代:
6702600
- 商品编号:
- TP 6702.500
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体上方敞开
带锁闭杆的双门,前侧
安装板
底部敞开,用于个性化电缆引入 - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,099 mm x 625 mm
- 门数
- 2
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 钢板
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 675 mm
深度: 400 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 55 ,前提是选择相应的底板
- Protection category NEMA
- 在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 57 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177554092
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP 基架 1200x675x400
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书