- 商品编号:
- TP 6723.500
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 - 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体
箱盖下面有铰链,包括箱盖支架
底部敞开,用于个性化电缆引入 - IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 钢板
- 尺寸
- 宽度: 1,600 mm
高度: 720 mm
深度: 240 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 51 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177554290
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TopPult 系统 TP,用于 3 段式结构的琴式控制台上面部分,宽x高 1600x720 mm,钢板