立式控制台 TP

商品编号: TP 6746.500

立式控制台 TP,配有预装配组件,防护等级 IP 55,四种不同的宽度。盖板支撑件实现免工具安装。可与 TS 8 系统附件兼容,例如底座和线缆铺设套管。

商品编号:
TP 6746.500
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体后面和侧面封闭
门或双门在前面,配有锁杆
安装板
箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边手动
底部敞开,用于个性化电缆引入
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 973 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
530 mm x 900 mm
上部深度
500 mm
下部深度
400 mm
门数
1
IK 编码
IK08
关于订货编号的说明
对于双门型式,底部开口分为两个部分,需要 2 套底板。
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
50 kg
税率号
94032080
EAN
4028177601192
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
产品描述
TP 立式控制台,宽x高x深1 600x960x400/深2 500 mm,钢板
认证
UL + C-UL (listed)