PC 机柜系统

商品编号: PC 5366.250

用于安全放置所有 PC 组件,如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便,设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止他人未经许可擅自操作。

固定式底座 用于 PC、IW

承板,可抽出 用于 TS、VX SE、PC、IW

监示器支架

商品编号:
PC 5366.250
型式
带上部透明门、外伸托架和承板
产品描述
用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。
材料
箱体、门、后门、 组装区、托板:钢板
手柄、装饰性护板:塑料
门护板:铝
检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
箱体、门、 装饰性护板、托板:RAL 7035
手柄:RAL 7015
显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015
供货范围
箱体,门,后门
底板
透明门,上方
琴式控制台外伸托架
承板
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 636 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 1, 12
键盘最大尺寸(宽x高x深)
540 x 40 x 175 mm
包装单元
1 件
重量/包装
95.5 kg
EAN
4028177959484
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
产品描述
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
说明书
Safety instructions
数据页
技术细节