- 商品编号:
- TP 6742.600
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板,3.0 mm
- 表面
- 箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体后面和侧面封闭
门或双门在前面,配有锁杆
安装板
箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边手动
底板
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 975 mm
深度: 400 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,130 mm x 900 mm
- 上部深度
- 500 mm
- 下部深度
- 400 mm
- 门数
- 2
- IK 编码
- IK08
- 说明
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 95 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
-
TP 上部件, 宽 x 高 x 深1/深2:1200x975x400/500 mm,钢板