PC 机柜系统

商品编号: PC 5368.000

用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。舒适的操作和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。

商品编号:
PC 5368.000
型式
带上部透明门、键盘抽屉和承板
产品描述
用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。
材料
箱体、门、后门、 组装区、托板:钢板
手柄、装饰性护板:塑料
门护板:铝
检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
组装区,托板:经粉末涂层
颜色
箱体、门、 装饰性护板、托板:RAL 7035
手柄:类似 RAL 9006
显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015
供货范围
箱体,门,后门
透明门,上方
键盘抽屉
承板
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 836 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 12
键盘最大尺寸(宽x高x深)
480 x 70 x 260 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
111 kg
EAN
4028177693197
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
产品描述
PC机柜,600W*1600H*836Dmm,带键盘抽屉
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK