倾角转接器 10° CP 40,不锈钢

商品编号: CP 6664.100

商品编号:
CP 6664.100
型式
倾角转接器 10°
材料
不锈钢 1.4305 (AISI 303)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
包装单元
1 件
重量/包装
0.7 kg
税率号
73269098
EAN
4028177195066
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
CP TILT用G转换器10 DEG.
声明
制造商声明