- 商品编号:
- PC 4650.150
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
后门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
显示器窗口:单片安全玻璃,4 mm
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 箱体上面和侧面封闭
门的背面配有锁杆
透明门上方,里侧锁定
承板
键盘抽屉,前面可叠合,用于手掌鱼际垫和鼠标垫托板
锁芯,锁号 3524 E
门的背面配有锁杆
分段式底板
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 630 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 产品描述
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer