- 商品编号:
- AE 5050.431
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 162 mm x 275 mm
- 适用于
- 箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 200 mm
高度: = 300 mm - 与型号相匹配
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.7 kg
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216