- 商品编号:
- SK 3201.200
- 产品描述
- 高效的半导体空调采用了紧凑型结构设计,适用于操作箱和小箱体的温控产品。
- 材料
- 装置:铝,阳极氧化处理
- 颜色
- 罩盖:RAL 7015
- 供货范围
- 半导体空调
已接好线(可插接的接线板)
安装附件
过滤垫
USB 连接线 A/B
钻孔模板
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 80 W
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 80 W
- 总冷却功率 L35 L30
- 冷却功率 L35 L30/50 Hz : 100 W
冷却功率 L35 L30/60 Hz : 100 W
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 1.9 A
- 起动电流 (LRA)
- 6.4 A
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 45 m³/h
内部回路: 45 m³/h
- 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.8
- 加热功率
- 80 W
- 型式
- 壁装式
- 尺寸
- 宽度: 125 mm
高度: 400 mm
深度: 155 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 34
- 内循环防护等级 IP 54
- 装有电源
- 是
- 接线方式
- 插入式弹簧接线端子
- 温度调节器
- PID 调节(出厂设置:冷却 +35 °C/加热 +5 °C)
- 工作温度范围
- -30 °C...55 °C
- 冷却调节范围
- 5 °C...55 °C
- 加热调节范围
- -10 °C...20 °C
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.7 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
空调 80W