控制机柜加热装置 无风扇

商品编号: SK 3105.340

用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。无风扇的规格。持续加热功率10 - 150 W。

商品编号:
SK 3105.340
产品描述
用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。
材料
铝,阳极氧化处理
供货范围
PTC 加热装置
快速接线柱
安装固定件
说明
要在控制机柜内精确地进行温度调节,建议使用恒温器
为避免组件上结露,建议使用恒湿器进行加热调节
在大型机柜中,最好通过安装多台小功率加热装置以实现均匀的热分布。
关于订货编号的说明
可在 -40 °C 的工作温度下使用。如有需要,可提供制造商声明。
特殊电压请洽询。保留技术更改权。
10 °C 时的持续加热输出功率
49 W ‐ 50 W
额定工作电压
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸
宽度: 64 mm
高度: 155 mm
深度: 56 mm
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 4 A
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
防护等级
II(防护绝缘隔离)
工作温度范围
-33 °C...65 °C
包装单元
1 件
重量/包装
0.395 kg
税率号
85162999
EAN
4028177638648
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
产品描述
SK新型加热器,49~50 W 110-240V,50/60Hz
认证
CSA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
Additional instructions
数据页
技术系统目录
技术细节