- 商品编号:
- SK 3245.500
- 产品描述
- 采用斜流电机技术的 TopTherm 过滤器风扇的高能效规格。型号 3240.50x 至 3245.51x 的风扇可调节、可监控。都可以通过标准内置控制接口和转速信号输出接口连接相应设备,达到控制风扇运行,监控风扇转速及风扇功能。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
- 风扇
- 对角,EC 电机
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 890 m³/h
在 60 Hz 条件下: 890 m³/h
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
- 在 50 Hz 条件下: 1,125 m³/h
在 60 Hz 条件下: 1,125 m³/h
- 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- 额定工作电压
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 165 W
在 60 Hz 条件下: 165 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 1.33 A
在 60 Hz 条件下: 1.33 A
- 尺寸
- 宽度: 323 mm
高度: 323 mm
- 安装深度
- 130.5 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP51,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP52,带折叠式过滤垫和吸收附垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 1、12、3、3R,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 控制接口
- 是
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 说明
- 如需提高通风量,可以选择安装折叠式过滤垫(见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。
- 为更有效地运行和监控过滤器风扇,建议安装用于 EC 风扇过滤器的 EC 转速调节器(风力不低于 180 m³/h)。
- 工作温度范围
- -25 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 72 dB(A)
- 重量/包装
- 3.46 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177652262
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK TopTherm 过滤器风扇,890 m³/h,200-240 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:323 x 323 x 25 mm,EC 技术