Vario 架装式风扇用于 482.6 mm(19") 气流量 320-480 m³/h

商品编号: SK 3351.230

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中循环,从而避免形成热点。可通过导向架轻松维护风扇。

商品编号:
SK 3351.230
产品描述
可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。
您的获益
可通过导向架轻松维护和更换风扇
颜色
RAL 7035
供货范围
完成接线的单元
包括端子板和安装固定件
气流量(自由送风)
480 m³/h
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.36 A
在 60 Hz 条件下: 0.33 A
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 200 mm
风扇轴距
85 mm
风扇数量
3
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 51 dB(A)
工作温度范围
-10 °C...55 °C
包装单元
1 件
重量/包装
2.7 kg
税率号
84145915
EAN
4028177041615
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK3351230 230V 组件箱 架子-
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节