本产品已停止供应于: 2017年1月30日
本产品由以下替代:
3138000
- 商品编号:
- SK 3148.007
- 型式
- 无风扇电机
- Product modification
- 装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.700 适配器连接架
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封固定材料
钻孔模板 - 尺寸
- 宽度: 420 mm
高度: 65 mm
深度: 340 mm - 安装开口截面
- 开孔宽度: 345 mm
开孔深度: 265 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 43
- 说明
- 通过加装带有过滤垫的过滤器支架可以在顶盖排气扇 3148.007 中达到防护等级 IP 44
- 工作温度范围
- -10 °C...60 °C
- 重量/包装
- 6.8 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK 顶装式风扇 不带风扇电机