顶装风扇,顶部通风

商品编号: SK 3140.140

新一代顶装风扇统一安装开孔:所有的型号一种开孔尺寸,风道设计具备低压力损失特性确保高效率,创新型卡扣固定装置实现 IP54 高防护等级。

商品编号:
SK 3140.140
产品描述
顶装式风扇具有高防护等级,可灵活地从机柜的内部或外部进行安装。
颜色
RAL 7035
供货范围
已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
风扇
离心式,三相交流电机
自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
在 50 Hz 条件下: 800 m³/h
在 60 Hz 条件下: 853 m³/h
气流量自由送风量 (无过滤垫)
在 50 Hz 条件下: 863 m³/h
在 60 Hz 条件下: 942 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243200: 555/565 m³/h
2 x 3243200: 660/685 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243200: 575/600 m³/h
额定工作电压
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 98 W
在 60 Hz 条件下: 130 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.17 A
在 60 Hz 条件下: 0.2 A
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 133 mm
深度: 400 mm
安装深度
34.6 mm
安装开口截面
开孔宽度: 258 mm
开孔深度: 258 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
无过滤垫,IP 21
包括折叠式过滤器,防护等级可达IP 54
防护等级 NEMA
NEMA 12
说明
如需将防护等级提高到 IP55,可以选择安装无纺纤维过滤垫(见附件)。
为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
在 50 Hz 条件下: 63,500 h
在 60 Hz 条件下: 61,500 h
工作温度范围
-20 °C...55 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 56 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 58 dB(A)
重量/包装
6 kg
包装单元
1 件
税率号
84145915
EAN
4028177709133
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
顶装风扇,863/942 m³/h
认证
经过 TÜV 安全检验
CSA
IEC CB
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节