空气/水热交换器 壁装式

商品编号: SK 3212.230

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。

商品编号:
SK 3212.230
型式
铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述
用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。
颜色
RAL 7035
供货范围
已接好线
钻孔模板
密封固定材料
总冷却功率
200 l/h 时 L 35 W 10: 0.3 kW
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 23 W
在 60 Hz 条件下: 27 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.11 A
在 60 Hz 条件下: 0.13 A
允许的工作压力(p 最大)
1 ‐ 10 巴
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
水 (规范见我们的网站)
进水温度
1 °C...30 °C
接水口
⅜" 软管接头
工作温度范围
1 °C...70 °C
说明
在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
尺寸
宽度: 150 mm
高度: 300 mm
深度: 85 mm
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 2 A
调节范围
20 °C...55 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
包装单元
1 件
重量/包装
3.2 kg
税率号
84195080
EAN
4028177430938
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
300W空气/水热交换器,230V,1~
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
Safety instructions
数据页
技术细节