空气/水热交换器 壁装式

商品编号: SK 3374.544

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。

商品编号:
SK 3374.544
型式
不锈钢导水零件 (1.4571)
产品描述
用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。
颜色
RAL 7035
供货范围
已接好线
钻孔模板
密封固定材料
总冷却功率
400 l/h 时 L 35 W 10: 2.8 kW
额定工作电压
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 169 W
在 60 Hz 条件下: 232 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.35 A
在 60 Hz 条件下: 0.45 A
允许的工作压力(p 最大)
1 ‐ 10 巴
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
水 (规范见我们的网站)
进水温度
1 °C...30 °C
接水口
½" 软管接头
G ⅜" AG
温度调节器
e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
1 °C...70 °C
说明
在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 145 mm
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
调节范围
20 °C...55 °C
前置熔断器
变压器保护开关: 3.5...5 A
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
包装单元
1 件
重量/包装
20 kg
税率号
84195080
EAN
4028177496149
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
SK 空气/水热交换器,壁挂式,2.8 kW,400 V,2~,50/60 Hz,舒适型控制器,导水部件:V4A(不锈钢),宽 x 高 x 深:400 x 950 x 145 mm
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
Safety instructions
数据页
技术细节