- 商品编号:
- SK 3375.144
- 型式
- 不锈钢导水零件 (1.4571)
- 产品描述
- 用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已接好线
钻孔模板
密封固定材料
- 总冷却功率
- 400 l/h 时 L 35 W 10: 4.5 kW
- 额定工作电压
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 178 W
在 60 Hz 条件下: 232 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.8 A
在 60 Hz 条件下: 0.8 A
- 允许的工作压力(p 最大)
- 1 ‐ 10 巴
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水 (规范见我们的网站)
- 进水温度
- 1 °C...30 °C
- 接水口
- ½" 软管接头
- G ⅜" AG
- 温度调节器
- 基本型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 1 °C...70 °C
- 说明
- 在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 1,400 mm
深度: 220 mm
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 前置熔断器
- 变压器保护开关: 3.5...5 A
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 56 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177496217
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
-
SK 空气/水热交换器,壁挂式,4.5 kW,400 V,2~,50/60 Hz,基本型控制器,导水部件:V4A(不锈钢),宽 x 高 x 深:450 x 1400 x 220 mm