冷水机 TopTherm 8 – 25 kW

商品编号: SK 3335.870

在安装面积小的 TS 箱体中配备 TopTherm 冷水机组,可灵活地集成在一排并柜机柜中。其模块化结构和双频规格使其具备灵活的优势。此外,该设备还具备防结冰的性能,可提高维护简便性和可靠性。

商品编号:
SK 3335.870
您的获益
模块结构
占地面积小
易于维护
配有串联水旁通管,可靠性高
采用双频结构,国际通用
批量订货可以从仓库供货- 预加工好的模块可以快速组装成水冷机,交货期短
颜色
RAL 7035
供货范围
完全连接好的单元配有侧板和门
多语种资料,包括功能图和电路图
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 44(电气)
总冷却功率 Tw10/Tu32
冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 20.8 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 23.8 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32
冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 27.6 kW
额定工作电压
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
尺寸
宽度: 1,205 mm
高度: 2,140 mm
深度: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
50 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
85 l/min
说明
对于 3335.880 和 3335.890 需要 2 个金属过滤器
温度调节器
微型控制器调节(出厂设置 +18 °C,也可配置差值调节)
工作温度范围
10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围
10 °C...25 °C
滞后温差
± 2 K
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R410A
量: 4 kg
全球暖化潜势 (GWP): 2,088
CO₂ 等值物 (CO₂e): 8.35 t
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 11.4 kW
在 60 Hz 条件下: 13.9 kW
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 22.8 A
在 60 Hz 条件下: 23.8 A
接水口
G 1" IG
制冷循环回路的数量
1
水箱
容量: 150 l
包装单元
1 件
重量/包装
374 kg
税率号
84186900
EAN
4028177690073
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
产品描述
SK TopTherm2冷水机组,25kW 400/460V,50/60Hz,3
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
White Paper
数据页
技术细节
Safety data sheet refrigerant