冷水机 TopTherm 壁装式

商品编号: SK 3360.100

TopTherm 壁装式冷水机可以安装在柜门或侧壁上。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。

商品编号:
SK 3360.100
型式
冷却技术组件的紧凑型和模块化结构
冷却水输送泵
带储罐的开放式系统
您的获益
通过微处理器调节技术精确控制温度
带有无电势触点的综合故障信号
采用双频结构,国际通用
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
已完成全部连接的单元
多语种资料,包括功能图和电路图
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 44(电气)
总冷却功率 Tw10/Tu32
冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 0.8 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 0.9 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32
冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 1.1 kW
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 500 m³/h
在 60 Hz 条件下: 500 m³/h
额定工作电压
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 310 mm
温度调节器
微型控制器调节(出厂设置 +20 °C)
工作温度范围
10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围
10 °C...30 °C
滞后温差
± 2 K
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R134a
量: 0.5 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.72 t
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 1.16 kW
在 60 Hz 条件下: 1.21 kW
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 4.2 A
在 60 Hz 条件下: 4 A
接水口
快速接头(配对件在附件袋中)
制冷循环回路的数量
1
水箱
材料: PP 塑料
容量: 5 l
包装单元
1 件
重量/包装
47 kg
税率号
84186900
EAN
4028177351196
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
产品描述
SK M用I-制冷装置
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
White Paper
数据页
技术细节
Safety data sheet refrigerant