冷水机组 Blue e+ 1 – 6 kW

商品编号: SK 3320.200

Blue e+ Chiller 为高效、灵活和紧凑型号。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。通过转速控制组件及变流器技术可节省多达 70% 的用电量。国际认证和多种电压供应可应用于世界各地。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析变得简单。

IoT 通讯模块

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

商品编号:
SK 3320.200
您的获益
Blue e+ 冷水机组采用直流变流器革新技术,对液体进行集中和有效的冷却,温度把握精准。
由于独特的多电压能力(无需重新布线)和宽泛的操作限值范围,可全球使用
通过集成溢流阀和监控传感器技术实现最大安全性
通过触屏和智能接口进行直观操作
紧凑型和模块化的结构可确保安放面积最小
带高效 IE3 电机的泵机
颜色
RAL 7035,织纹
供货范围
完全连接好的单元(可插拔连接端子排)
多语种资料
选项
为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网,请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控,可以提高机器可用性和流程安全。
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 24
防护等级 IP 54(电气)
总冷却功率 Tw10/Tu32
冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 1.81 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 1.71 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32
冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 2.61 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 2.51 kW
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 2.5 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 2.4 kW
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 1,100 m³/h
在 60 Hz 条件下: 1,100 m³/h
额定工作电压
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 820 mm
深度: 710 mm
说明
一旦下载该软件,使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。
温度调节器
e+ 控制器(出厂设置 +20 °C)
工作温度范围
-5 °C...50 °C
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
冷却介质工作温度范围
5 °C...35 °C
滞后温差
± 0.5 K
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R134a
量: 0.46 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.66 t
泵压力
在 50 Hz 条件下: 2.4 巴
体积流量(冷却介质)
在 50 Hz 条件下: 7 l/min
在 60 Hz 条件下: 25 l/min
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 1.38 kW
在 60 Hz 条件下: 1.57 kW
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 2.17 A
在 60 Hz 条件下: 1.95 A
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 15 A
能效比 (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
2.41
水回路
密封件打开
接水口
¾" IG
制冷循环回路的数量
1
水箱
材料: PE 塑料
容量: 12 l
包装单元
1 件
重量/包装
84 kg
税率号
84186900
EAN
4028177809833
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
产品描述
SK Chiller Blue e+, 2.1 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
资料
其它技术信息
说明书
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
White Paper
数据页
技术细节
Safety data sheet refrigerant
软件
Licence condition
Updater