- 商品编号:
- SK 3336.390
- 型式
- 严格的工业标准
无电势触点用于综合故障信号
- 您的获益
- 通过微通道技术减少制冷剂用量
- 更方便用户使用的触摸屏
- 远程监控已集成在基本单元中
- 集成安全功能
- 预配置的选装件
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
底座:RAL 7016
- 供货范围
- 冷水机组已完成布线
多语种资料,包括功能图和电路图
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 44(电气)
- 总冷却功率 Tw10/Tu32
- 冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 6.02 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 7.09 kW
- 总冷却功率 Tw18/Tu32
- 冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 7.81 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 9.34 kW
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 7.35 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 8.68 kW
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 1,600 m³/h
在 60 Hz 条件下: 2,000 m³/h
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 655 mm
高度: 1,185 mm
深度: 890 mm
- 噪音等级
- 64.9 dB(A)
- 工作温度范围
- 10 °C...43 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C...25 °C
- 滞后温差
- ± 2 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
量: 0.95 kg
全球暖化潜势 (GWP): 2,088
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.98 t
- 泵压力
- 在 50 Hz 条件下: 3 巴
在 60 Hz 条件下: 4 巴
- 体积流量(冷却介质)
- 在 50 Hz 条件下: 25 l/min
在 60 Hz 条件下: 30 l/min
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 4.18 kW
在 60 Hz 条件下: 5.26 kW
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 7.6 A
在 60 Hz 条件下: 8.16 A
- 接水口
- R ¾" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 水箱
- 材料: INOX 1.4305
容量: 30 l
- 运行时重量
- 210 kg
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 180 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
-
SK Blue e 冷水机 7.35/8.68 kW,400 V,3~,50 Hz,460 V,3~,60 Hz,宽x高x深:655 x 1,185 x 890 mm