- 商品编号:
- SK 3378.300
- 型式
- 铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
- 产品描述
- 空气/水热交换器位于 VX25 并柜系统中。适用于深度为 600 或 800 mm 以及高度为 2,000 mm 的 VX25 机柜。可实现两侧各 5 KW 或者单侧 10 KW 的冷气排放。可在设备上方或下方灵活地进行水管路连接。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 可立即连接的冷却单元,已在接线箱上布线
带显示屏的前门
后壁
多语种资料
- 总冷却功率
- 2000 l/h 时 L 35 W 10: 9.5 kW
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 350 W
在 60 Hz 条件下: 350 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 2.65 A
在 60 Hz 条件下: 2.62 A
- 允许的工作压力(p 最大)
- 1 ‐ 6 巴
- 接线方式
- 接线端子
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水 (规范见我们的网站)
- 进水温度
- 7 °C...30 °C
- 接水口
- G ¾" IG
- 温度调节器
- e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 5 °C...70 °C
- 说明
- 可通过侧面螺钉固定进行并柜
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
- 噪音等级
- 60 dB(A)
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 106 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
-
SK 液体冷却柜,空气/水热交换器位于 VX25 并柜系统中,9.5 kW,230 V,1~,50/60 Hz,导水部件:铜/黄铜,宽 x 高 x 深:300 x 2000 x 600 mm