液体冷却柜(LCP) LCP 工业机柜

商品编号: SK 3378.200

TS 8 并联柜系统中的空气/水热交换器,有效冷却功率 10 kW。

商品编号:
SK 3378.200
型式
铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述
TS 8 并联机柜内的空气/水热交换器,适用于 600 或 800 mm 深的以及 2000 mm 高的 TS 8 机柜。可实现从各带 5 kW 的两侧或带 10 kW 单侧排气。可在设备上方或下方灵活地连接水资源。
颜色
RAL 7035
供货范围
在接线端子上布线
前门
总冷却功率
2000 l/h 时 L 35 W 10: 9.5 kW
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 350 W
在 60 Hz 条件下: 350 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 2.65 A
在 60 Hz 条件下: 2.62 A
允许的工作压力(p 最大)
1 ‐ 6 巴
接线方式
接线端子
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
水 (规范见我们的网站)
进水温度
7 °C...30 °C
接水口
G ¾" IG
工作温度范围
5 °C...70 °C
说明
可通过侧面螺钉固定进行并柜
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
噪音等级
60 dB(A)
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 4 A
调节范围
20 °C...55 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
包装单元
1 件
重量/包装
106 kg
税率号
84195080
EAN
4028177698116
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
SK 工业LCP,10kW,D600mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
Safety instructions
数据页
技术细节