空气/水热交换器 顶装式

商品编号: SK 3209.540

顶装式冷却设备。冷却功率 1.87 kW - 4 kW。防护等级标配为 IP 55。特别适合用于恶劣的环境中。灵活的水连接方式可供选择。

商品编号:
SK 3209.540
型式
铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述
用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。空气/水热交换器可以被安装在机柜的顶部,灵活的水管连接方式可供选取。
颜色
RAL 7035
供货范围
已接好线(可插接的接线板)
钻孔模板
密封垫
安装固定件
总冷却功率
400 l/h 时 L 35 W 10: 2.5 kW
额定工作电压
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 98 W
在 60 Hz 条件下: 115 W
允许的工作压力(p 最大)
1 ‐ 10 巴
接线方式
插入式接线板
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
水 (规范见我们的网站)
进水温度
1 °C...30 °C
接水口
½" 软管接头
G ⅜" AG
温度调节器
e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
1 °C...70 °C
尺寸
宽度: 597 mm
高度: 417 mm
深度: 475 mm
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
防护等级
防护等级 IP 65 请洽询
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 4 A
调节范围
20 °C...55 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
包装单元
1 件
重量/包装
27.5 kg
税率号
84195080
EAN
4028177429864
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
SK 空气/水热交换器,顶装式,2.5 kW,400 V,2~,50/60 Hz,舒适型控制器,导水部件:铜/黄铜,宽 x 高 x 深:597 x 417 x 475 mm
认证
CSA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
Safety instructions
数据页
技术细节