IT 冷却 (IT-Cooling)

液体冷却柜

LCP CW:通过 IT 机柜中的空气/水热交换器将输送极高的热负荷。LCP DX: 中小型 IT 应用的冷却理想之选。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

基于一至两个 IT 机柜的机柜冷却。通过在 LCP Rack DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

中小型 IT 应用的冷却理想之选。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, UL

基于并联机柜的冷却系统与开放式/网孔式 IT 机柜相结合。通过在 LCP Inline DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW, LCP Rack CWG

通过高性能紧装式叶轮片进行冷却。LCP 在服务器机柜背部侧向抽出空气,在服务器机柜前部侧向吹入冷却的空气。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW, LCP Inline CWG

安装在一排并联机柜中的机柜列级温控系统。从设备背面抽取热空气,冷却后吹入冷通道内。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW/CWG

通过紧凑的高性能风扇,LCP 从机柜后部侧面抽吸服务器排出的热空气,然后再将冷却后的冷空气从机柜前部侧面吹入。

液体冷却柜

液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW/CWG

多个机柜并在一起的通道解决方案,位于其间的空调吸收机柜后部排出的热空气、进行冷却,然后朝前吹入冷通道中。

液体冷却柜

Passive module 适用于 LCP Rear Door CW

用于 LCP Rack / LCP Inline CW

液体冷却柜

主动模块 适用于 LCP Rear Door CW

Active module to support air routing via the passive module. Easily retro-fitted by locating into the service door. Control may be based on the ambient air temperature or (optionally) differential pressure. I/O board, sensors, DC fan and essential interfaces and protocols are pre-integrated.

液体冷却柜

水冷模块 适用于 LCP Rear Door CW

Water module for individual output regulation or for determining the cooling output of an LCP rear door CW. Only suitable for use in conjunction with an active module. May be mounted either in the raised floor or above the rack, as preferred.