液体冷却柜(LCP) LCP Hybrid CW

商品编号: SK 3311.900

大面积的高性能空气/水热交换器 - 构成服务器机柜的后门 - 确保服务器的热空气重新冷却至服务器进气标准。

商品编号:
SK 3311.900
您的获益
如果安装在服务器机柜背面,则同时也可通过室内通风设备将服务器机柜的热负荷导出
通过热管均衡热交换器中的热量分布因此,热交换器中的热负荷始终是均衡的
135° 的开门角度可以保证从背面接近服务器机柜,方便了在机柜内部的安装和配置
最优能效,因为无电气功率损耗
使用范围
空气/水热交换器用于在连续运行的情况下在 TS IT 机柜上进行补装
作用方式
该独立式设备替代后门
从而将排出的热空气冷却至室温。吸收了热量的水被送到室外的冷却装置放热,并重新冷却到所要求的进水温度。
热交换器利用 IT 设备的气流且不需要额外的风扇进行冷却
非常紧凑的结构形式,在水和空气侧压力损失极小
只能从后面进行水连接
颜色
RAL 7035
型式
机柜冷却装置
说明
安装在机柜中 19" 主动组件的气流量(加热排气)必须充足,以消除网孔热交换器后门的压力损失
总冷却功率指的是出口温度为 24 °C 时的功率
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 105 mm
最大冷却功率
20 kW
可用高度
47 U
冷却媒质
水 (规范见我们的网站)
标称体积流量 - 气流量
4,000 m³/h
接水口
DN 25 (G 1" AG)
允许的工作压力(p 最大)
6 巴
进水温度
15 °C
包装单元
1 件
重量/包装
84 kg
EAN
4028177717053
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2200x105 mm, 20 kW
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
说明书