液体冷却柜(LCP) LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

商品编号: SK 3311.410

基于一至两个 IT 机柜的机柜冷却。通过在 LCP Rack DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。

商品编号:
SK 3311.410
您的获益
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
最小的风压损耗,减小风扇能耗
服务器进风温度控制
采用压缩机变频技术,调节LCP的冷量输出,以适应于实际制冷需求
空气侧装有多个冗余的温度探头
制冷与服务器机柜分离式设计为维护带来便捷性
使用范围
中小规模的本地化IT冷却系统的理想之选理想之选
可独立冷却式的单/双机柜
作用方式
从液体冷却柜(LCP)后进风侧抽出服务器背部排风口排出的高温空气,通过LCP蒸发器高温空气被冷却成低温空气,再从LCP前出风侧重新吹送至服务器前部进风侧,完成一次气流循环
LCP冷媒吸收的热量通过外部冷凝器排至室外,热量不会再室内聚集
材料
钢板,喷漆
选项
加湿器
除湿器和辅助加热器
冷凝水排水泵
适应于低温(-40 °C)/高温(+53 °C)环境的冷凝器
型式
机柜冷却装置
监控系统
通过以太网/SNMP 直接连接设备
通过接入 RiZone 进行管理
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
有效冷却功率 L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
制冷量调节范围
3 ‐ 12 kW
总冷却功率/风扇模块数量
12 kW/4
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm
适合于箱体类型
TS IT
安装在并联机柜上
齐平
额定工作电压
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 7.5 A
最大冷却功率
12 kW
接线方式
接线端子
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
制冷剂
EC 风扇
在运行模式下可以更换风扇
温度调节器
无级调节风扇
压缩机变频调节技术
起动电流 (LRA)
11 A
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 20 A
贮存温度范围
-20 °C...50 °C
工作温度范围
15 °C...35 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 69 dB(A)
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R410A
冷却媒质: 制冷剂
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
重量/包装
207 kg
税率号
84195080
EAN
4028177691315
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
柜级制冷空调,侧封闭冷却,最大制冷量12KW
证书
EAC
声明
符合性声明
数据页
安全数据表
Graphics
Technical Data sheet