本产品已停止供应于: 2021年12月31日
推荐的替代产品:
3313420
液体冷却柜(LCP) LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
商品编号: SK 3311.420
基于一至两个 IT 机柜的机柜冷却。通过在 LCP Rack DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。
- 商品编号:
- SK 3311.420
- 您的获益
- 采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
- 最小的风压损耗,减小风扇能耗
- 服务器进风温度控制
- 采用压缩机变频技术,调节LCP的冷量输出,以适应于实际制冷需求
- 空气侧装有多个冗余的温度探头
- 制冷与服务器机柜分离式设计为维护带来便捷性
- 使用范围
- 中小规模的本地化IT冷却系统的理想之选理想之选
- 可独立冷却式的单/双机柜
- 作用方式
- 从液体冷却柜(LCP)后进风侧抽出服务器背部排风口排出的高温空气,通过LCP蒸发器高温空气被冷却成低温空气,再从LCP前出风侧重新吹送至服务器前部进风侧,完成一次气流循环
- LCP冷媒吸收的热量通过外部冷凝器排至室外,热量不会再室内聚集
- 材料
- 钢板,喷漆
- 选项
- 加湿器
除湿器和辅助加热器
冷凝水排水泵
适应于低温(-40 °C)/高温(+53 °C)环境的冷凝器 - 型式
- 机柜冷却装置
- 监控系统
- 通过以太网/SNMP 直接连接设备
- 通过接入 RiZone 进行管理
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 有效冷却功率 L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - 制冷量调节范围
- 3 ‐ 12 kW
- 总冷却功率/风扇模块数量
- 12 kW/4
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm - 适合于箱体类型
- TS IT
- 安装在并联机柜上
- 齐平
- 额定工作电压
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 7.5 A
- 最大冷却功率
- 12 kW
- 接线方式
- 接线端子
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 制冷剂
- EC 风扇
- 是
- 在运行模式下可以更换风扇
- 是
- 温度调节器
- 无级调节风扇
- 压缩机变频调节技术
- 起动电流 (LRA)
- 11 A
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 20 A
- 贮存温度范围
- -20 °C...50 °C
- 工作温度范围
- 15 °C...35 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 69 dB(A)
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
冷却媒质: 制冷剂 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 40
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 227 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177691322
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- 柜级制冷空调,侧封闭冷却,最大制冷量12KW