垂直分隔 用于 TS IT

商品编号: SK 3301.390

阻挡 19" 平面的左右侧气流,适用于 2000 mm 高的机柜。

商品编号:
SK 3301.390
型式
单面自行粘贴
产品描述
用于分隔 19" 平面的左右侧气流,适用于高度为 2000 mm 的机柜。
材料
开孔聚氨酯泡沫
阻燃性按照 UL 94 (HF1)
颜色
无烟煤
...之间的密封件
侧板和 19" 平面
尺寸
宽度: 184 mm
高度: 1,910 mm
深度: 84 mm
适用于
宽度: 800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.918 kg
税率号
39269097
EAN
4028177507999
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SK 垂直屏蔽条