后侧适配器 用于 LCP Inline CW

商品编号: SK 3311.080

封闭后方区域中在安装 LCP Inline 时出现的空隙。

商品编号:
SK 3311.080
产品描述
放置在 LCP Inline CW 的背面,可封合与后部区域形成的空隙。
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
适配器
配备顶板
包括安装固定件
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 200 mm
适用于
箱体类型: TS IT
包装单元
1 件
重量/包装
22.3 kg
EAN
4028177670242
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
背部框架