连接软管

商品编号: SK 3311.040

柔性连接软管,可缩短,两端带锁紧螺母,用于将 LCP/LCU 连接到固定的管道上。

商品编号:
SK 3311.040
材料
带钢螺纹和织物衬垫的 NBR(内部)
型式
机柜冷却装置
长度
1.8 m
接水口
G 1½" IG
工作温度范围
-30 °C...70 °C
允许的工作压力(p 最大)
16 巴
包装单元
2 件
重量/包装
7.812 kg
税率号
39173900
EAN
4028177663725
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
SK 连接软管,用于上下接水口,适用于 LCP Rack/Inline CW,长度:1800 mm