本产品已停止供应于: 2020年12月31日
- 商品编号:
- DK 7986.035
- 产品描述
- 用于加装到已现有的 DK-TS 上。该板应该被安装在机柜的前面,而后面部分是为了电缆导入留出空间。所附橡胶电缆夹具用于选择向后密封时使用。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 风扇板,包括 2 个风扇和用于更多风扇的额外开孔
1 个温度调节器
发泡橡胶电缆夹条
温度调节器和风扇已完成连接电缆 (3.5 m) 的布线 - 每个风扇的气流量 (自由送风)
- 160/180
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 风扇气流量(自由送风)
- 1514
- 安装可能性
- 用 20 mm 或 50 mm 的间隔螺栓提升至封闭的顶板
- 用 20 或 50 mm 的间隔螺栓提升至用于导入电缆的顶板
- 在用于导入电缆的已通风顶板内
- 安装操作说明
- 需要自粘弹性夹紧型材 2573.000,用于在并联时侧面密封并有针对性进行空气导流
- 说明
- 不适宜用起重机运输
- 与大规格的旋架或与后部导入电缆的顶板组合使用,需要如下选择风扇板:风扇板 = 机柜深度 - 200 mm
- 不适合与 19˝ 安装框架组合
- 空气流量可通过风扇扩展组件 7980.000 来提高。
- 所规定的声压等级所指为第一个风扇
- 每个风扇的噪声等级
- 37 dB(A)
- 适用于
- 宽度: 800 mm
深度: 600 mm - 工作温度范围
- 5 °C...55 °C
- 重量/包装
- 5.043 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
- DK 风扇 安装板 用于TS