门装式风扇

商品编号: SK 3165.630

用于安装在服务器机柜的管状门框上(前门或后门)和支持 IT 设备的水平空气导流。

商品编号:
SK 3165.630
产品描述
用于加装到已现有的 DK-TS 上。专门用于安装在钢板网孔单门上。随着服务器机柜和网络机柜安装密度的日益提高,使得箱体的主动直接通风必不可少。固定在后门或前门管状门框上的门装式风扇,能够提供水平送风送到服务器,这样就能实现主动式组件的快速散热。
您的获益
通过加装两个风扇扩展组件可将风扇气流量提高到 1200 m³/h。
通过转动风扇可以轻松地改变气流方向。
多个门装式组件可串联安装。
可简单地安装在管状门框上。
已接好线
颜色
RAL 7035
供货范围
2 个风扇
连接电缆 (2.5 m)
包括安装固定件
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 70 W
在 60 Hz 条件下: 70 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.38 A
在 60 Hz 条件下: 0.36 A
尺寸
宽度: 493 mm
高度: 606 mm
深度: 64.5 mm
说明
只能装在管状门框上!
噪音等级
55 dB(A)
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
适用于
箱体类型: 服务器机柜 TS 8
DK-TS
宽度: 600 mm
工作温度范围
20 °C...55 °C
重量/包装
9.3 kg
包装单元
1 件
税率号
84149000
EAN
4028177309418
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK 风扇 横梁 2 风扇S