- 商品编号:
- SK 7980.100
- 产品描述
- 作分散风扇使用和用于加装不同通风装置或为风扇板辅助配件。
- 供货范围
- 风扇
连接电缆 (0.61 m)
包括安装固定件 - 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
- 在 50 Hz 条件下: 108 m³/h
在 60 Hz 条件下: 120 m³/h - 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 14 W
在 60 Hz 条件下: 12 W - 尺寸
- 宽度: 119 mm
高度: 119 mm
深度: 25 mm - 工作温度范围
- -20 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 34 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 34 dB(A) - 重量/包装
- 0.486 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- DK 风扇扩展组件