19 英寸空气导流单元 用于水平空气导流

商品编号: SK 3301.391

用于开关的冷空气输送,安装于 19" 平面后方。

商品编号:
SK 3301.391
产品描述
被动式通风槽,用于将冷风输送至安装于服务器机柜背面19" 安装的IT 设备上,并从前侧吸入空气。
您的获益
用于将冷气导流到安装于机柜后部的19"安装设备
后部配置用于电缆导入的毛刷条
支持从前到后冷却的IT设备
深度可调节
材料
钢板,喷漆
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
颜色
RAL 9005
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度: 1 U
包装单元
1 件
重量/包装
3.32 kg
税率号
73269098
EAN
4028177716629
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
产品描述
SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005
资料
说明书