液体冷却单元 LCU DX,冗余外机

商品编号: SK 3311.493

基于冷却剂的机柜冷却装置规格多样,用于 VX IT 或微数据中心,且运行时不加热安装区域。3 kW 和 6.5 kW 两个功率级别为理想的冷却方案,用于较小型 IT 应用。

商品编号:
SK 3311.493
型式
LCU DX 6.5 kW 多余
您的获益
通过将多种规格的内部装置嵌入 VX IT 服务器机柜或微数据中心以节省空间
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
服务器进风温度控制
通过由变频器控制的压缩机,制冷功率适配于机柜的当前损耗功率
冷媒吸收的热量通过外机单元(变频器调节)直接排至室外,不会在室内积累
使用范围
用于 VX IT 服务器机柜和微数据中心的空调
作用方式
冗余配置方案内机单元包括两台冷循环和控制器,以及两个变频控制的外部单元。正常运行时可在两台外机单元之间切换,一台外机单元故障时可自动切换到另一个外机单元。
设备支持典型的“从前到后” IT 空气导流,并且可以调节到所设置的服务器进气温度
材料
钢板,喷漆
颜色
内机单元:RAL 7035
外机单元:白色
供货范围
内机单元(蒸发器)
2 个外机单元 (逆变器控制)
19"安装显示及操作单元
冷凝液软管
VX 中的安装方式
标准或动态 19" 安装角轨必须在宽度上偏离中心 50 mm
19" 安装角轨至 VX 框架前沿的前侧距离必须至少为 100 mm
需要两个内部安装冲孔型材
为了分开机柜中的冷/暖区域,需要用到空气导向板
需要使用底座用于从下方导线
说明
最低冷却功率以下会有进风气温波动
电气接口位于外机单元,内机单元由外机单元供电
每个外机单元需要单独的电源供应
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
内部装置 IP 20
外部装置 IP X4
制冷量调节范围
3 ‐ 6.5 kW
最大冷却功率
6.5 kW
接线方式
接线端子
开关打开持续时间
100 %
工作温度
标注的运行温度为外部装置温度
Instalation options in TS IT
19"安装角轨需要整体偏移离心50 mm
19" 安装角轨至 TS 框架前沿的前侧距离必须至少为 100 mm
不适合19"英寸安装角轨安装
需要两个内部安装冲孔型材
需要 TS IT 导风板用于分隔机柜内的冷热区
需要使用底座用于从下方导线
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R410A
适用于
箱体类型: VX IT
宽度: = 800 mm
高度: ≥ 1,800 mm
深度: ≥ 1,000 mm
内部单元尺寸
宽度: 105 mm
高度: 1,550 mm
深度: 820 mm
外部单元尺寸
宽度: 845 mm
高度: 700 mm
深度: 320 mm
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz
前置熔断器
20 A
额定电流
15.9 A
包装单元
1 件
重量/包装
184 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177709362
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
6.5 kW SK LCU DX 分体式冷却设备,通过冷却剂冷却 IT 机柜和微型数据中心,2 x 带有变频控制压缩机的外部单元,1 x 内部单元,冗余版本
证书
EAC
声明
符合性声明
资料
说明书
Further instructions