TopTherm 过滤器风扇

商品编号: SK 3241.108

成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

商品编号:
SK 3241.108
产品描述
采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
颜色
RAL 9005
供货范围
安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
风扇
对角,罩极电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
在 50 Hz 条件下: 225 m³/h
在 60 Hz 条件下: 245 m³/h
自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
在 50 Hz 条件下: 272 m³/h
在 60 Hz 条件下: 272 m³/h
气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
1 x 3240208: 171/182 m³/h
2 x 3240208: 200/217 m³/h
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 40 W
在 60 Hz 条件下: 42 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.26 A
在 60 Hz 条件下: 0.24 A
尺寸
宽度: 255 mm
高度: 255 mm
安装深度
107 mm
安装开口截面
开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP55,带折叠式过滤垫和吸收附垫
IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 4 A
说明
如需提高通风量,可以选择安装折叠式过滤垫(见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。
针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子
风扇使用寿命 (L10, 40 °C)
在 50 Hz 条件下: 61,000 h
在 60 Hz 条件下: 60,000 h
工作温度范围
-30 °C...55 °C
贮存温度范围
-30 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 54 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 56 dB(A)
重量/包装
2.24 kg
包装单元
1 件
税率号
84145915
EAN
4028177663831
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK TopTherm 过滤器风扇,225/245 m³/h,230 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:255 x 255 x 25 mm
认证
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节