防喷水罩 用于提高防护等级

商品编号: SK 3245.080

尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准过滤器结合使用可实现防护等级 IP 56。

商品编号:
SK 3245.080
产品描述
因过滤器风扇和排风过滤器外部装有适用于食品业的硅酮密封件,所以清洗简便。
材料
不锈钢 AISI304 - 1.4301 (V2A)
硅酮
与型号相匹配
3245....
尺寸
宽度: 350 mm
高度: 480 mm
深度: 160 mm
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 56,当安装在过滤器风扇/带过滤垫的输出过滤器上时
重量/包装
5.74 kg
包装单元
1 件
税率号
94039910
EAN
4028177655522
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
SK 防水罩 用于3245
证书
EAC
资料
说明书
数据页
技术系统目录