- 商品编号:
- SK 3105.370
- 产品描述
- 用于调节相对湿度的机柜加热器可避免温度低于露点,从而避免在控制机柜中形成冷凝水。这也能避免因腐蚀或者电气短路导致间接损失。
- 材料
- 铝,阳极氧化处理
- 供货范围
- PTC 加热装置
快速接线柱
安装固定件
- 说明
- 要在控制机柜内精确地进行温度调节,建议使用恒温器
- 为避免组件上结露,建议使用恒湿器进行加热调节
- 在大型机柜中,最好通过安装多台小功率加热装置以实现均匀的热分布。
- 关于订货编号的说明
- 可在 -40 °C 的工作温度下使用。如有需要,可提供制造商声明。
- 特殊电压请洽询。保留技术更改权。
- 10 °C 时的持续加热输出功率
- 130 W ‐ 150 W
- 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 90 mm
高度: 180 mm
深度: 75 mm
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 防护等级
- II(防护绝缘隔离)
- 工作温度范围
- -33 °C...65 °C
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.9 kg
- 税率号
- 85162999
- EAN
- 4028177638679
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- 产品描述
-
SK新型加热器,130~150 W 110-240V,50/60Hz