- 商品编号:
- SK 3286.870
- 产品描述
- 使用风道系统可将冷空气有针对性地引到机柜的任何区域。这样通过本身通风的安装部件能够有效地防止空气短路的危险。扁平风道的尺寸为宽 (B) x 高 (H) x 深 (T) 229 x 1500 x 29 mm ,可以裁短到所要的长度。
- 材料
- 不易燃烧的塑料,符合 DIN 4102/B1
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 扁平风道
补偿软管(长度约为 1 m) - 说明
- 冷空气不要直接对准主动式元件。
- 使用风道系统时可以根据应用情况降低冷却装置的功率。
- 对于设备 3359..../3382....,需要额外的风道适配器 3286.840。
- 与型号相匹配
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 4.15 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
- SK 空气槽系统 用于顶装式空调
- 证书
- EAC
- 资料
- Info sheet