扁平风道的扩展

商品编号: SK 3286.860

扁平风道系统的扩展套件 3286.850 用于控制柜在宽度、深度以及高度上的长度补偿。

商品编号:
SK 3286.860
产品描述
扁平风道系统的扩展套件 3286.850 用于机柜在宽度、深度以及高度上的长度补偿。
材料
不易燃烧的塑料,符合 DIN 4102/B1
颜色
RAL 7035
供货范围
扁平风道 1500 mm
连接件
包装单元
1 件
重量/包装
2.8 kg
税率号
39269097
EAN
4028177557062
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
产品描述
过滤垫 范围
证书
EAC