管道塞 用于顶装式空调和顶装式空气/水热交换器
商品编号:
SK 3286.780
堵住任何不需要的冷风出口。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SK 3286.780
产品描述
为了避免冷空气泄漏。
材料
聚氨酯泡沫塑料
直径
80 mm
Number stoppers max. per unit
1
与型号相匹配
3359....
3382....
包装单元
2 件
重量/包装
0.026 kg
税率号
39211310
EAN
4028177325463
ETIM 7.0
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
产品描述
SK 空气槽系统用于 顶装式空调
证书
EAC
RU
数据页
技术系统目录
DE
EN
JA