导风罩

商品编号: SK 3213.310

有针对性的冷空气导流,以避免出现热点。特别适用于控制机柜内电气组件充填密度大的情况。

商品编号:
SK 3213.310
产品描述
用于安装在壁挂式冷却装置上。用于有针对性地将冷空气向下导流。特别适用于机柜下部电气部件密度高的情况。
您的获益
将冷空气向下导流
材料
钢板
颜色
RAL 7035
适用于
壁装式冷却装置 TopTherm Blue e
与型号相匹配
3304.xxx
3305.xxx
包装单元
1 件
重量/包装
1.56 kg
税率号
73269098
EAN
4028177380721
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
产品描述
SK 导风罩,用于 SK 3304/3305, 安装深度:65 mm
资料
Info sheet
数据页
技术系统目录