- 商品编号:
- SK 3236.124
- 产品描述
- 紧装式直流风扇用于冷却箱体或箱体中的组件。
- 供货范围
- 风扇
固定螺钉
防接触保护 - 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 额定功率 Pel
- 在直流电下: 1 W
- 尺寸
- 宽度: 60 mm
高度: 60 mm
深度: 25.4 mm - 说明
- 通过 2 条单芯导线(长度约为 300 mm)进行电气连接
- 工作温度范围
- -20 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在直流电下: 20 dB(A)
- 重量/包装
- 0.14 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK mini风扇, 21 m³/h 24 V, DC