数字控制机柜内部温度显示器和温度控制器

商品编号: SK 3114.200

用于安装在控制机柜门或控制机柜壁上。

商品编号:
SK 3114.200
产品描述
用于安装在控制机柜门或控制机柜壁上。
技术数据
三位数七段显示器
°C/°F 可以转换
带有 1800 mm 长的 NTC 传感器
两个继电器输出端作为转换触点和闭合触点(最大触点负荷为 230 V,6 A)。
开关差值可以自由选择
颜色
RAL 7035
工作温度范围
0 °C...50 °C
调节范围
5 °C...55 °C
额定工作电压
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (直流)
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
包装单元
1 件
重量/包装
0.26 kg
税率号
90321020
EAN
4028177631434
ETIM 8
EC004587
ETIM 7.0
EC002014
ECLASS 8.0
27210707
产品描述
SK 数显温控器 100-230V,50/60HZ, 24-60V,DC
认证
UR
证书
EAC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录