- 商品编号:
- SK 3118.000
- 产品描述
- 超过控制机柜中预设的相对湿度时,即打开加热装置或风扇。因此可将相对湿度提高至露点以上,以避免组件或电子元器件上形成冷凝液。
- 您的获益
- 节省时间的连接技术,即接线板可从外部用螺钉连接。
- 可以灵活地安装在 EN 50 022 规定的 35 mm 垂直或水平支承轨上,也可以使用附带的适配器卡装在 机柜型材或安装板上
- 技术数据
- 触点配置:单极转换触点(转换触点)作为瞬时开关元件
- 允许的触点负荷:AC ~ 5 (0.2) A (cos φ = 0.6 时的电感负荷)/ DC = 最大 20 W
- 调节范围:相对湿度 50 – 100 %
- 开关差:大约 4 %
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 71 mm
高度: 71 mm
深度: 33.5 mm
- 额定工作电压
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.1 kg
- 税率号
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- 产品描述
-
SK 湿度控制器, 24-250 V, 1~, 24-48 V (直流), 颜色 RAL 7035, 宽x高x深: 71 x 71 x 33,5 mm