- 商品编号:
- SK 3124.400
- 产品描述
- NTC 探头用于在控制柜中根据单个测量点控制 Blue e+ 空调(根据外部探头进行控制)也可以根据控制柜内空调送风口冷空气控制 Blue e+ 空调(根据送风温度进行控制)。针对冷水机组:当需要根据环境温度(正或负)调节介质温度时,差分调节器则可发挥作用。此时将温度传感器放置在 Blue e+ 冷水机组附近。
- 供货范围
- 带有连接线的机外传感器探头(长度 2.5 m)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.093 kg
- 税率号
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27200208
- 产品描述
- SK Temperature sensor, for cooling unit Blue e+
- 证书
- EAC